Riduttore planetario Compower® DP1000
Riduttore epicicloidale COMPOWER
Riduttore epicicloidale compatto a coppia elevata
Panoramica
- L'angolo di pressione di 27° consente di aumentare la resistenza degli ingranaggi e la capacità di sopportare carichi d'urto elevati.
- Design compatto e ad alta densità di coppia.
- Il design modulare consente all'unità di essere compatibile con diverse configurazioni utilizzando solo un numero minimo di parti.
| Albero di uscita | Albero cavo, albero pieno |
| Direzione dell'albero di uscita | Orizzontale, verticale verso il basso |
| Tipo di montaggio | Montaggio su piede, montaggio su flangia, montaggio su albero (opzionale) |
| Dimensioni del telaio | 26 dimensioni |
| Rapporto di riduzione | 5:1 - 1400:1 |
| Coppia nominale | 460 - 736.000 N⋅m |
27
°
L'angolo di pressione si traduce in una maggiore resistenza del dedendum dell'ingranaggio.
Compatto
Design
La lunghezza totale è stata drasticamente ridotta.
Modulare
Design
Le parti intercambiabili consentono la compatibilità con diverse configurazioni.
Caratteristiche del prodotto
1
Metodi di montaggio multipli
I metodi disponibili sono: montaggio su piede, montaggio su flangia e montaggio su albero.
2
Compatto
L'esclusivo design degli ingranaggi planetari consente una distribuzione ottimale del carico sugli ingranaggi. Il diametro esterno sottile consente di ottenere una trasmissione di coppia superiore.
3
Alta resistenza e rigidità
L'utilizzo di un angolo di pressione massimo di 27° determina un drastico aumento della resistenza del dedendum dell'ingranaggio e della capacità di resistere a forti carichi d'urto.